MK5505AK
Elemento di serraggio
Serie MK
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - apertura senza energia (NO)
chiude con pressione - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 55 | R1622 (SNS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 55 | R1623 (SLS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 55 | R1651 (FNS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 55 | R1653 (FLS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 55 | R1621 (SNH) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 55 | R1624 (SLH) | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 2250 [N] |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 49 |
Pressione di esercizio min. | 2 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | - |
Peso | 1.9 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganasce - ganasce di serraggio
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- pistone pneumatico
il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale