MK4505A
![](/fileadmin/_processed_/3/7/csm_ZIM_BIL_SER_MK__SALL__AIN__V2_ea7af1a8eb.png)
Elemento di serraggio
Serie MK
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - apertura senza energia (NO)
chiude con pressione - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16…IMS (sfera con sistema di misurazione) | 45 | R1622..IMS.. | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16…IMS (sfera con sistema di misurazione) | 45 | R1623..IMS.. | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16…IMS (sfera con sistema di misurazione) | 45 | R1651..IMS.. | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16…IMS (sfera con sistema di misurazione) | 45 | R1653..IMS.. | mostra variante |
Bosch Rexroth | 45 | R1822..IMS.. | mostra variante | |
Bosch Rexroth | 45 | R1823..IMS.. | mostra variante | |
Bosch Rexroth | 45 | R1851..IMS.. | mostra variante | |
Bosch Rexroth | 45 | R1853..IMS.. | mostra variante | |
Bosch Rexroth | R16…IMS (sfera con sistema di misurazione) | 45 | R1621..IMS.. | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16…IMS (sfera con sistema di misurazione) | 45 | R1624..IMS.. | mostra variante |
Bosch Rexroth | 45 | R1821..IMS.. | mostra variante | |
Bosch Rexroth | 45 | R1824..IMS.. | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 2250 [N] |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Direzione di montaggio | dall'alto |
lunghezza max. serraggio | 49 |
Pressione di esercizio min. | 2 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | - |
Peso | 1.3 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/c/b/csm_ZIM_SCH_FUN_MK__SALL__AIN__V3_25f9a25b6f.png)
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganasce - ganasce di serraggio
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- pistone pneumatico
il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale