MK3505AK

Elemento di serraggio
Serie MK

  • ampio assortimento prodotti
    per tutte le guide profilate in uso
  • apertura senza energia (NO)
    chiude con pressione
  • lunga durata
    fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
Bosch RexrothR16.. (Sfera)35R1622 (SNS)mostra variante
Bosch RexrothR16.. (Sfera)35R1623 (SLS)mostra variante
Bosch RexrothR16.. (Sfera)35R1651 (FNS)mostra variante
Bosch RexrothR16.. (Sfera)35R1653 (FLS)mostra variante
Bosch RexrothR16.. (Sfera)35R1661 (FKS)mostra variante
Bosch RexrothR16.. (Sfera)35R1662 (SKS)mostra variante
Bosch RexrothR16.. (Sfera)35R1665 (FKS)mostra variante
Bosch RexrothR16.. (Sfera)35R1666 (SKS)mostra variante
Bosch RexrothR16.. (Sfera)35R1621 (SNH)mostra variante
Bosch RexrothR16.. (Sfera)35R1624 (SLH)mostra variante
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..Amostra variante
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..LAmostra variante
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..LUmostra variante
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..Umostra variante
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..LRmostra variante
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..Rmostra variante
Ewellix (SKF)LLRH35LLRHC..SUmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta2000 [N]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio39
Pressione di esercizio min.2 [bar]
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore-
Peso0.87 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. guida profilata
    disponibile per tutte le guide profilate in uso
  2. ingranaggio a cuneo
    trasmissione della forza tra pistone e ganasce
  3. ganasce di serraggio
    pressati sulle superfici libere della guida profilata
  4. Carcassa
  5. pistone pneumatico
    il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale