MK3505A

Elemento di serraggio
Serie MK

  • ampio assortimento prodotti
    per tutte le guide profilate in uso
  • apertura senza energia (NO)
    chiude con pressione
  • lunga durata
    fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
Bosch Rexroth35R1822..IMS..mostra variante
Bosch Rexroth35R1823..IMS..mostra variante
Bosch Rexroth35R1851..IMS..mostra variante
Bosch Rexroth35R1853..IMS..mostra variante
Bosch RexrothR16…IMS (sfera con sistema di misurazione)35R1622..IMS..mostra variante
Bosch RexrothR16…IMS (sfera con sistema di misurazione)35R1623..IMS..mostra variante
Bosch RexrothR16…IMS (sfera con sistema di misurazione)35R1651..IMS..mostra variante
Bosch RexrothR16…IMS (sfera con sistema di misurazione)35R1653..IMS..mostra variante
Bosch Rexroth35R1821..IMS..mostra variante
Bosch Rexroth35R1824..IMS..mostra variante
Bosch RexrothR16…IMS (sfera con sistema di misurazione)35R1621..IMS..mostra variante
Bosch RexrothR16…IMS (sfera con sistema di misurazione)35R1624..IMS..mostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta2000 [N]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Direzione di montaggiodall'alto
lunghezza max. serraggio39
Pressione di esercizio min.2 [bar]
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore-
Peso0.7 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. guida profilata
    disponibile per tutte le guide profilate in uso
  2. ingranaggio a cuneo
    trasmissione della forza tra pistone e ganasce
  3. ganasce di serraggio
    pressati sulle superfici libere della guida profilata
  4. Carcassa
  5. pistone pneumatico
    il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale