MK3501B

Elemento di serraggio
Serie MK

  • ampio assortimento prodotti
    per tutte le guide profilate in uso
  • apertura senza energia (NO)
    chiude con pressione
  • lunga durata
    fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
NBSGW35SGW..TEmostra variante
THKHRW35HRW..CAmostra variante
THKHRW35HRW..CAMmostra variante
THKHRW35HRW..CRmostra variante
THKHRW35HRW..CRMmostra variante
THKSHW35SHW..CAmostra variante
THKSHW35SHW..CRmostra variante
NSKLW(L1W)35LAA...ELZmostra variante
HIWINWE(QW)27QWW..CCmostra variante
HIWINWE(QW)35WEH..CAmostra variante
HIWINWE(QW)35WEW..CCmostra variante
HIWINWE(QW)35QWW..CCmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta1200 [N]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Direzione di montaggiodall'alto
lunghezza max. serraggio36
Pressione di esercizio min.2 [bar]
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore-
Peso0.58 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. guida profilata
    disponibile per tutte le guide profilate in uso
  2. ingranaggio a cuneo
    trasmissione della forza tra pistone e ganasce
  3. ganasce di serraggio
    pressati sulle superfici libere della guida profilata
  4. Carcassa
  5. pistone pneumatico
    il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale