MK2505AR

Elemento di serraggio
Serie MK

  • ampio assortimento prodotti
    per tutte le guide profilate in uso
  • apertura senza energia (NO)
    chiude con pressione
  • lunga durata
    fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
NSKRA(R1A)25RAA..ALmostra variante
NSKRA(R1A)25RAA..BLmostra variante
NSKRA(R1A)25RAA..EMmostra variante
NSKRA(R1A)25RAA..GMmostra variante
NSKRA(R1A)25RAA..ANmostra variante
NSKRA(R1A)25RAA..BNmostra variante
Bosch RexrothR18… (rullo)25R1822 (SNS)mostra variante
Bosch RexrothR18… (rullo)25R1851 (FNS)mostra variante
Bosch RexrothR18… (rullo)25R1853 (FLS)mostra variante
Bosch RexrothR18… (rullo)25R1821 (SNH)mostra variante
Bosch RexrothR18… (rullo)25R1824 (SLH)mostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta1200 [N]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio35
Pressione di esercizio min.2 [bar]
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore-
Peso0.41 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. guida profilata
    disponibile per tutte le guide profilate in uso
  2. ingranaggio a cuneo
    trasmissione della forza tra pistone e ganasce
  3. ganasce di serraggio
    pressati sulle superfici libere della guida profilata
  4. Carcassa
  5. pistone pneumatico
    il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale