MK2101B

Elemento di serraggio
Serie MK

  • ampio assortimento prodotti
    per tutte le guide profilate in uso
  • apertura senza energia (NO)
    chiude con pressione
  • lunga durata
    fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
THKHRW21HRW..CAmostra variante
THKHRW21HRW..CAMmostra variante
THKHRW21HRW..CRmostra variante
THKHRW21HRW..CRMmostra variante
THKSHW21SHW..CAmostra variante
THKSHW21SHW..CRmostra variante
NSKLW(L1W)21LAA...ELZmostra variante
HIWINWE(QW)21WEH..CAmostra variante
HIWINWE(QW)21WEW..CCmostra variante
HIWINWE(QW)21QWH..CAmostra variante
HIWINWE(QW)27QWH..CAmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta650 [N]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Direzione di montaggiodall'alto
lunghezza max. serraggio49
Pressione di esercizio min.2 [bar]
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore-
Peso0.34 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. guida profilata
    disponibile per tutte le guide profilate in uso
  2. ingranaggio a cuneo
    trasmissione della forza tra pistone e ganasce
  3. ganasce di serraggio
    pressati sulle superfici libere della guida profilata
  4. Carcassa
  5. pistone pneumatico
    il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale