MK1701B
Elemento di serraggio
Serie MK
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - apertura senza energia (NO)
chiude con pressione - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
NB | SGW | 17 | SGW..TE | mostra variante |
THK | HRW | 17 | HRW..CA | mostra variante |
THK | HRW | 17 | HRW..CAM | mostra variante |
THK | HRW | 17 | HRW..CR | mostra variante |
THK | HRW | 17 | HRW..CRM | mostra variante |
THK | SHW | 17 | SHW..CAM | mostra variante |
THK | SHW | 17 | SHW..CRM | mostra variante |
THK | SHW | 17 | SHW..HRCM | mostra variante |
NSK | LW(L1W) | 17 | LAA...ELZ | mostra variante |
HIWIN | WE(QW) | 17 | WEH..CA | mostra variante |
HIWIN | WE(QW) | 17 | WEW..CC | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 350 [N] |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Direzione di montaggio | dall'alto |
lunghezza max. serraggio | 48 |
Pressione di esercizio min. | 2 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | - |
Peso | 0.25 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganasce - ganasce di serraggio
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- pistone pneumatico
il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale