MCPS2001A

Elemento di serraggio
Serie MCPS

  • Struttura piccola
    per tutte le guide profilate miniatura
  • chiusura senza energia (NC)
    con l'accumulatore di energia a molla
  • lunga durata
    fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici
  • maggiore forza di tenuta
    con il comando con aria PLUS
  • elemento di sicurezza
    serraggio sicuro in caso di caduta di energia
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
HepcoMotionMLG20MLG..Cmostra variante
HepcoMotionMLG20MLG..Lmostra variante
HepcoMotionMLG20MLG..Nmostra variante
IKOLWL20LWL..Bmostra variante
IKOLWL20LWL..BCSmostra variante
IKOLWL20LWLC..Bmostra variante
IKOLWL20LWLG..Bmostra variante
IKOML20MLmostra variante
IKOML20MLCmostra variante
IKOML20MLGmostra variante
MISUMISTZL (Miniature)20(20)SEBmostra variante
MISUMISTZL (Miniature)20(20)SEBDmostra variante
MISUMISTZL (Miniature)20(20)SEBMmostra variante
MISUMISTZL (Miniature)20(20)SEBZmostra variante
MISUMISTZL (Miniature)20(20)SELBmostra variante
MISUMISTZL (Miniature)20(20)SELBMmostra variante
MISUMISTZL (Miniature)20(20)SELBNmostra variante
MISUMISTZL (Miniature)20(20)SELBZmostra variante
MISUMISTZL (Miniature)20(20)SEZBmostra variante
MISUMISTZL (Miniature)20(20)SZBmostra variante
MISUMISTZL (Miniature)20(20)SZLBmostra variante
MISUMISTZL (Miniature)20(20)SZMBmostra variante
MISUMISTZL (Miniature)20(20)SZNBmostra variante
NBSEB20Amostra variante
NBSEB20A-Nmostra variante
NBSEB20AYmostra variante
NBSEB20AY-Nmostra variante
NBSEBS20Bmostra variante
NBSEBS20BMmostra variante
NBSEBS20BYmostra variante
NBSEBS20BYMmostra variante
NBSER20Amostra variante
NBSERS20Amostra variante
THKSRS20SRS..Mmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta400 [N]
Pressione di esercizio min.5.5 [bar]
Direzione di montaggiodall'alto
lunghezza max. serraggio60
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore-
Forza di tenuta PLUS connessione700 [N]
Peso0.22 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. guida profilata miniatura
    disponibile per tutte le guide profilate miniatura
  2. ingranaggio a cuneo
    trasmissione della forza tra pistone e ganasce
  3. ganasce di serraggio
    pressati sulle superfici libere della guida profilata
  4. Carcassa
  5. pistone pneumatico
    il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale
  6. accumulatore di energia a molla
    per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione
  7. blocco scorrevole
    verso il supporto oscillante