MCPS1701B

Elemento di serraggio
Serie MCPS

  • Struttura piccola
    per tutte le guide profilate miniatura
  • chiusura senza energia (NC)
    con l'accumulatore di energia a molla
  • lunga durata
    fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici
  • maggiore forza di tenuta
    con il comando con aria PLUS
  • elemento di sicurezza
    serraggio sicuro in caso di caduta di energia
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
NBSGW17SGW..TEmostra variante
NSKLW(L1W)17LAW..ELZmostra variante
THKHRW17HRW..CAmostra variante
THKHRW17HRW..CAMmostra variante
THKHRW17HRW..CRmostra variante
THKHRW17HRW..CRMmostra variante
THKSHW17SHW..CAMmostra variante
THKSHW17SHW..CRMmostra variante
IKOLWFF33LWFFmostra variante
IKOLWFS33LWFSmostra variante
IKOLWFS33LWFS..SLmostra variante
THKSHW17SHW..HRMmostra variante
HIWINWE(QW)17WEH..CAmostra variante
HIWINWE(QW)17WEW..CCmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta250 [N]
Pressione di esercizio min.5.5 [bar]
Direzione di montaggiodall'alto
lunghezza max. serraggio525
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore-
Forza di tenuta PLUS connessione330 [N]
Peso0.16 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. guida profilata miniatura
    disponibile per tutte le guide profilate miniatura
  2. ingranaggio a cuneo
    trasmissione della forza tra pistone e ganasce
  3. ganasce di serraggio
    pressati sulle superfici libere della guida profilata
  4. Carcassa
  5. pistone pneumatico
    il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale
  6. accumulatore di energia a molla
    per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione
  7. blocco scorrevole
    verso il supporto oscillante