MCPS1504A
![](/fileadmin/_processed_/1/8/csm_ZIM_BIL_SER_MCPS__SALL__AIN__V2_3f943f0190.png)
Elemento di serraggio
Serie MCPS
- Struttura piccola
per tutte le guide profilate miniatura - chiusura senza energia (NC)
con l'accumulatore di energia a molla - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici - maggiore forza di tenuta
con il comando con aria PLUS - elemento di sicurezza
serraggio sicuro in caso di caduta di energia
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
HepcoMotion | MLG | 15 | MLG..C | mostra variante |
HepcoMotion | MLG | 15 | MLG..L | mostra variante |
HepcoMotion | MLG | 15 | MLG..N | mostra variante |
IKO | LWL | 15 | LWL..B | mostra variante |
IKO | LWL | 15 | LWL..BCS | mostra variante |
IKO | LWL | 15 | LWL..CS | mostra variante |
IKO | LWL | 15 | LWLC..B | mostra variante |
IKO | LWL | 15 | LWLG..B | mostra variante |
IKO | ML | 15 | ML | mostra variante |
IKO | ML | 15 | MLC | mostra variante |
IKO | ML | 15 | MLG | mostra variante |
INA | TKDM(KUEM) | 15 | KWEM | mostra variante |
INA | TKDM(KUEM) | 15 | KWEM..-C | mostra variante |
INA | TKDM(KUEM) | 15 | KWEM..-L | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SEB | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SEBD | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SEBM | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SEBS | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SEBSN | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SEBZ | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SECB | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SELB | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SELBM | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SELBN | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SELBZ | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SEZB | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SSZSB | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SZB | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SZCB | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SZLB | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SZMB | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SZNB | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 15(16) | SZSB | mostra variante |
NB | SEB | 15 | A | mostra variante |
NB | SEB | 15 | A-N | mostra variante |
NB | SEB | 15 | AY | mostra variante |
NB | SEB | 15 | AY-N | mostra variante |
NB | SEBS | 15 | A | mostra variante |
NB | SEBS | 15 | B | mostra variante |
NB | SEBS | 15 | BM | mostra variante |
NB | SEBS | 15 | BY | mostra variante |
NB | SEBS | 15 | BYM | mostra variante |
NB | SER | 15 | A | mostra variante |
NB | SERS | 15 | A | mostra variante |
NSK | LU(L1U) | 15 | LAU..Al | mostra variante |
NSK | LU(L1U) | 15 | LAU..BL | mostra variante |
NSK | PU(P1U) | 15 | PAU..AL | mostra variante |
NSK | PU(P1U) | 15 | PAU..BL | mostra variante |
PMI | MSC | 15 | MSC-LM | mostra variante |
PMI | MSC | 15 | MSC-M | mostra variante |
Schneeberger | MN | 15 | MNN | mostra variante |
Schneeberger | MN | 15 | MNNL | mostra variante |
Schneeberger | MN | 15 | MNNS | mostra variante |
Schneeberger | MN | 15 | MNNXL | mostra variante |
HIWIN | MGN | 15 | MGN..C | mostra variante |
HIWIN | MGN | 15 | MGN..H | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 280 [N] |
Pressione di esercizio min. | 5.5 [bar] |
Direzione di montaggio | dall'alto |
lunghezza max. serraggio | 525 |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | - |
Forza di tenuta PLUS connessione | 360 [N] |
Peso | 0.11 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/3/0/csm_ZIM_SCH_FUN_MCPS__SALL__AIN__V3_7de0ba4a8e.png)
- guida profilata miniatura
disponibile per tutte le guide profilate miniatura - ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganasce - ganasce di serraggio
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- pistone pneumatico
il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale - accumulatore di energia a molla
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione - blocco scorrevole
verso il supporto oscillante