MCPS1205A

Elemento di serraggio
Serie MCPS

  • Struttura piccola
    per tutte le guide profilate miniatura
  • chiusura senza energia (NC)
    con l'accumulatore di energia a molla
  • lunga durata
    fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici
  • maggiore forza di tenuta
    con il comando con aria PLUS
  • elemento di sicurezza
    serraggio sicuro in caso di caduta di energia
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
Bosch RexrothR044… (sfera miniatura)12R0442mostra variante
Bosch RexrothR044… (sfera miniatura)12R0444mostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta250 [N]
Pressione di esercizio min.5.5 [bar]
Direzione di montaggiodall'alto
lunghezza max. serraggio525
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore-
Forza di tenuta PLUS connessione330 [N]
Peso0.1 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. guida profilata miniatura
    disponibile per tutte le guide profilate miniatura
  2. ingranaggio a cuneo
    trasmissione della forza tra pistone e ganasce
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
  7. blocco scorrevole
    verso il supporto oscillante