MCPS0701A
- Struttura piccola
per tutte le guide profilate miniatura - chiusura senza energia (NC)
con l'accumulatore di energia a molla - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici - maggiore forza di tenuta
con il comando con aria PLUS - elemento di sicurezza
serraggio sicuro in caso di caduta di energia
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R044… (sfera miniatura) | 7 | R0442 | mostra variante |
Bosch Rexroth | R044… (sfera miniatura) | 7 | R0444 | mostra variante |
HepcoMotion | MLG | 7 | MLG..C | mostra variante |
HepcoMotion | MLG | 7 | MLG..L | mostra variante |
HepcoMotion | MLG | 7 | MLG..N | mostra variante |
HepcoMotion | MLGB | 7 | MLGB..C | mostra variante |
HepcoMotion | MLGB | 7 | MLGB..L | mostra variante |
HepcoMotion | MLGB | 7 | MLGB..N | mostra variante |
IKO | LWL | 7 | LWL..B | mostra variante |
IKO | LWL | 7 | LWL..N | mostra variante |
IKO | LWL | 7 | LWLC..B | mostra variante |
IKO | LWL | 7 | LWLC..N | mostra variante |
IKO | LWL | 7 | LWLG..B | mostra variante |
IKO | LWL | 7 | LWLG..N | mostra variante |
IKO | ML | 7 | ML | mostra variante |
IKO | ML | 7 | MLC | mostra variante |
IKO | ML | 7 | MLG | mostra variante |
INA | TKDM(KUEM) | 7 | KWEM | mostra variante |
INA | TKDM(KUEM) | 7 | KWEM..-C | mostra variante |
INA | TKDM(KUEM) | 7 | KWEM..-L | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEB | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEBM | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEBS | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEBSN | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEBZ | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SECB | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SELB | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SELBM | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SELBN | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SELBZ | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SEZB | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SSZSB | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZB | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZCB | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZLB | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZMB | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZNB | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 7(8) | SZSB | mostra variante |
NSK | PU(P1U) | 7 | PAU..AR | mostra variante |
THK | RSR | 7 | RSR..M | mostra variante |
THK | RSR | 7 | RSR..N | mostra variante |
THK | RSR | 7 | RSR..ZM | mostra variante |
HIWIN | MGN | 7 | MGN..C | mostra variante |
HIWIN | MGN | 7 | MGN..H | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 80 [N] |
Pressione di esercizio min. | 5.5 [bar] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 52.5 |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | - |
Forza di tenuta PLUS connessione | 200 [N] |
Peso | 0.081 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- guida profilata miniatura
disponibile per tutte le guide profilate miniatura - ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganasce - ganasce di serraggio
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- pistone pneumatico
il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale - accumulatore di energia a molla
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione - blocco scorrevole
verso il supporto oscillante