MCP2501H

Elemento di serraggio
Serie MCP

  • Struttura piccola
    per tutte le guide profilate miniatura
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
IKOLWL25LWL..Bmostra variante
IKOLWL25LWL..BCSmostra variante
IKOLWL25LWLC..Bmostra variante
IKOLWL25LWLG..Bmostra variante
THKSRS25SRS..Mmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta550 [N]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Direzione di montaggiodall'alto
lunghezza max. serraggio41
Pressione di esercizio min.2 [bar]
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore-
Peso0.25 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. guida profilata miniatura
    disponibile per tutte le guide profilate miniatura
  2. ingranaggio a cuneo
    trasmissione della forza tra pistone e ganasce
  3. ganasce di serraggio
    pressati sulle superfici libere della guida profilata
  4. Carcassa
  5. pistone pneumatico
    il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale
  6. blocco scorrevole
    verso il supporto oscillante