MCP2001A
![](/fileadmin/_processed_/9/a/csm_ZIM_BIL_SER_MCP__SALL__AIN__V2_1e774b687b.png)
Elemento di serraggio
Serie MCP
- Struttura piccola
per tutte le guide profilate miniatura - apertura senza energia (NO)
chiude con pressione - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
HepcoMotion | MLG | 20 | MLG..C | mostra variante |
HepcoMotion | MLG | 20 | MLG..L | mostra variante |
HepcoMotion | MLG | 20 | MLG..N | mostra variante |
IKO | LWL | 20 | LWL..B | mostra variante |
IKO | LWL | 20 | LWL..BCS | mostra variante |
IKO | LWL | 20 | LWLC..B | mostra variante |
IKO | LWL | 20 | LWLG..B | mostra variante |
IKO | ML | 20 | ML | mostra variante |
IKO | ML | 20 | MLC | mostra variante |
IKO | ML | 20 | MLG | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEB | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEBD | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEBM | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEBZ | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELB | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELBM | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELBN | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SELBZ | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SEZB | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZB | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZLB | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZMB | mostra variante |
MISUMI | STZL (Miniature) | 20(20) | SZNB | mostra variante |
NB | SEB | 20 | A | mostra variante |
NB | SEB | 20 | A-N | mostra variante |
NB | SEB | 20 | AY | mostra variante |
NB | SEB | 20 | AY-N | mostra variante |
NB | SEBS | 20 | B | mostra variante |
NB | SEBS | 20 | BM | mostra variante |
NB | SEBS | 20 | BY | mostra variante |
NB | SEBS | 20 | BYM | mostra variante |
NB | SER | 20 | A | mostra variante |
NB | SERS | 20 | A | mostra variante |
THK | SRS | 20 | SRS..M | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 550 [N] |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Direzione di montaggio | dall'alto |
lunghezza max. serraggio | 41 |
Pressione di esercizio min. | 2 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | - |
Peso | 0.21 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/d/d/csm_ZIM_SCH_FUN_MCP__SALL__AIN__V3_e9a26e815f.png)
- guida profilata miniatura
disponibile per tutte le guide profilate miniatura - ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganasce - ganasce di serraggio
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- pistone pneumatico
il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale - blocco scorrevole
verso il supporto oscillante