MCP1701B

Elemento di serraggio
Serie MCP

  • Struttura piccola
    per tutte le guide profilate miniatura
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
NBSGW17SGW..TEmostra variante
NSKLW(L1W)17LAW..ELZmostra variante
THKHRW17HRW..CAmostra variante
THKHRW17HRW..CAMmostra variante
THKHRW17HRW..CRmostra variante
THKHRW17HRW..CRMmostra variante
THKSHW17SHW..CAMmostra variante
THKSHW17SHW..CRMmostra variante
IKOLWFF33LWFFmostra variante
IKOLWFS33LWFSmostra variante
IKOLWFS33LWFS..SLmostra variante
THKSHW17SHW..HRMmostra variante
HIWINWE(QW)17WEH..CAmostra variante
HIWINWE(QW)17WEW..CCmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta280 [N]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Direzione di montaggiodall'alto
lunghezza max. serraggio34
Pressione di esercizio min.2 [bar]
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore-
Peso0.14 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. guida profilata miniatura
    disponibile per tutte le guide profilate miniatura
  2. ingranaggio a cuneo
    trasmissione della forza tra pistone e ganasce
  3. ganasce di serraggio
    pressati sulle superfici libere della guida profilata
  4. Carcassa
  5. pistone pneumatico
    il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale
  6. blocco scorrevole
    verso il supporto oscillante