MCP1202F

Elemento di serraggio
Serie MCP

  • Struttura piccola
    per tutte le guide profilate miniatura
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
INATKMDC(KUME..-C)12KWME..-Cmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta280 [N]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio34
Pressione di esercizio min.2 [bar]
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore-
Peso0.091 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. guida profilata miniatura
    disponibile per tutte le guide profilate miniatura
  2. ingranaggio a cuneo
    trasmissione della forza tra pistone e ganasce
  3. ganasce di serraggio
    pressati sulle superfici libere della guida profilata
  4. Carcassa
  5. pistone pneumatico
    il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale
  6. blocco scorrevole
    verso il supporto oscillante