MCP0900MW
![](/fileadmin/_processed_/9/a/csm_ZIM_BIL_SER_MCP__SALL__AIN__V2_1e774b687b.png)
Elemento di serraggio
Serie MCP
- Struttura piccola
per tutte le guide profilate miniatura - apertura senza energia (NO)
chiude con pressione - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
CPC | MR-W(MRU-W) | 9 | MR-WL | mostra variante |
CPC | MR-W(MRU-W) | 9 | MR-WN | mostra variante |
HepcoMotion | MLGB | 9 | MLGB..C | mostra variante |
HepcoMotion | MLGB | 9 | MLGB..L | mostra variante |
HepcoMotion | MLGB | 9 | MLGB..N | mostra variante |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 9 | KWEM..-W | mostra variante |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 9 | KWEM..-WL | mostra variante |
INA | TKDM..-W(KUEM..-W..) | 9 | KWEM..-WC | mostra variante |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBW | mostra variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBWM | mostra variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBWN | mostra variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEBWZ | mostra variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBW | mostra variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBWM | mostra variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBWN | mostra variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SELBWZ | mostra variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SEWZB | mostra variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SSEBW | mostra variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SWZB | mostra variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SWZLB | mostra variante | |
MISUMI | SEWZL (Miniature Wide) | SWZMB | mostra variante | |
NB | SEBSW | 9 | A | mostra variante |
NB | SEBSW | 9 | AY | mostra variante |
NB | SEBSW | 9 | B | mostra variante |
NB | SEBSW | 9 | BY | mostra variante |
NB | SEBSW | 9 | D | mostra variante |
NB | SEBW | 9 | A | mostra variante |
NB | SEBW | 9 | A-N | mostra variante |
NB | SEBW | 9 | AY | mostra variante |
NB | SEBW | 9 | AY-N | mostra variante |
NB | SEBW | 9 | D | mostra variante |
NB | SEBW | 9 | D-N | mostra variante |
PMI | MSD | 9 | MSD-LM | mostra variante |
PMI | MSD | 9 | MSD-M | mostra variante |
Schneeberger | MN | 9 | MNN | mostra variante |
Schneeberger | MN | 9 | MNNL | mostra variante |
THK | RSR-W | 9 | RSR..WN | mostra variante |
THK | RSR-W | 9 | RSR..WV | mostra variante |
THK | RSR-W | 9 | RSR..WVM | mostra variante |
THK | RSR-W | 9 | RSR..WZM | mostra variante |
THK | SHW | 12 | SHW..CAM | mostra variante |
THK | SHW | 12 | SHW..CRM | mostra variante |
THK | SHW | 12 | SHW..HRM | mostra variante |
THK | SRS-W | 9 | SRS..WM | mostra variante |
THK | SRS-W | 9 | SRS..WN | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 130 [N] |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Direzione di montaggio | dall'alto |
lunghezza max. serraggio | 34 |
Pressione di esercizio min. | 2 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | - |
Peso | 0.11 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/d/d/csm_ZIM_SCH_FUN_MCP__SALL__AIN__V3_e9a26e815f.png)
- guida profilata miniatura
disponibile per tutte le guide profilate miniatura - ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganasce - ganasce di serraggio
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- pistone pneumatico
il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale - blocco scorrevole
verso il supporto oscillante