MBPS5510BS1

Elemento di serraggio
Serie MBPS

  • ampio assortimento prodotti
    per tutte le guide profilate in uso
  • chiusura senza energia (NC)
    con l'accumulatore di energia a molla
  • lunga durata
    fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici
  • elemento di sicurezza
    frenatura sicura in caso di caduta di energia
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
IKOLRX(MX)55LRXmostra variante
IKOLRX(MX)55LRXCmostra variante
IKOLRX(MX)55LRXGmostra variante
IKOLRX(MX)55MXmostra variante
IKOLRX(MX)55MXCmostra variante
IKOLRX(MX)55MXGmostra variante
IKOLRX(MX)55MXLmostra variante
IKOLRX(MX)55MXSmostra variante
IKOLRX(MX)55LRXDmostra variante
IKOLRX(MX)55LRXDCmostra variante
IKOLRX(MX)55LRXDGmostra variante
IKOLRX(MX)55MXDmostra variante
IKOLRX(MX)55MXDCmostra variante
IKOLRX(MX)55MXDGmostra variante
IKOLRX(MX)55MXDLmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta4700 [N]
Pressione di esercizio min.4.5 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio144
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore-
Peso3.7 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. guida profilata
    disponibile per tutte le guide profilate in uso
  2. ingranaggio a cuneo
    trasmissione della forza tra pistone e ganasce di serraggio e frenatura
  3. Elementi di bloccaggio e frenatura
    pressati sulle superfici libere della guida profilata
  4. Carcassa
  5. pistone pneumatico
    il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale
  6. accumulatore di energia a molla
    per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione