MBPS5505AS1A

Elemento di serraggio
Serie MBPS

  • ampio assortimento prodotti
    per tutte le guide profilate in uso
  • chiusura senza energia (NC)
    con l'accumulatore di energia a molla
  • lunga durata
    fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici
  • elemento di sicurezza
    frenatura sicura in caso di caduta di energia
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
Bosch RexrothR16.. (Sfera)55R1622 (SNS)mostra variante
Bosch RexrothR16.. (Sfera)55R1623 (SLS)mostra variante
Bosch RexrothR16.. (Sfera)55R1651 (FNS)mostra variante
Bosch RexrothR16.. (Sfera)55R1653 (FLS)mostra variante
Bosch RexrothR16.. (Sfera)55R1621 (SNH)mostra variante
Bosch RexrothR16.. (Sfera)55R1624 (SLH)mostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta4700 [N]
Pressione di esercizio min.4.5 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio144
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore
Peso3.7 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. guida profilata
    disponibile per tutte le guide profilate in uso
  2. ingranaggio a cuneo
    trasmissione della forza tra pistone e ganasce di serraggio e frenatura
  3. Elementi di bloccaggio e frenatura
    pressati sulle superfici libere della guida profilata
  4. Carcassa
  5. pistone pneumatico
    il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale
  6. accumulatore di energia a molla
    per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione