MBPS5504BS1
Elemento di serraggio
Serie MBPS
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - chiusura senza energia (NC)
con l'accumulatore di energia a molla - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici - elemento di sicurezza
frenatura sicura in caso di caduta di energia
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
IKO | LWH(MH) | 55 | LWH..B | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHG | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHT..B | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHTG | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHD..B | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHDG | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 55 | LWHY | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..AL | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..BL | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..EM | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..GM | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..AN | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 55 | NAH..BN | mostra variante |
THK | SNR | 55 | SNR..C | mostra variante |
THK | SNR | 55 | SNR..LC | mostra variante |
THK | SNR | 55 | SNR..LR | mostra variante |
THK | SNR | 55 | SNR..R | mostra variante |
THK | SNR | 55 | SNR..CH | mostra variante |
THK | SNR | 55 | SNR..LCH | mostra variante |
THK | SNR | 55 | SNR..LRH | mostra variante |
THK | SNR | 55 | SNR..RH | mostra variante |
THK | SNS | 55 | SNS..C | mostra variante |
THK | SNS | 55 | SNS..LC | mostra variante |
THK | SNS | 55 | SNS..LR | mostra variante |
THK | SNS | 55 | SNS..R | mostra variante |
THK | SNS | 55 | SNS..CH | mostra variante |
THK | SNS | 55 | SNS..LCH | mostra variante |
THK | SNS | 55 | SNS..LRH | mostra variante |
THK | SNS | 55 | SNS..RH | mostra variante |
THK | SVR | 55 | SVR..C | mostra variante |
THK | SVR | 55 | SVR..LC | mostra variante |
THK | SVR | 55 | SVR..LR | mostra variante |
THK | SVR | 55 | SVR..R | mostra variante |
THK | SVR | 55 | SVR..LRH | mostra variante |
THK | SVR | 55 | SVR..RH | mostra variante |
THK | SVR | 55 | SVR..CH | mostra variante |
THK | SVR | 55 | SVR..LCH | mostra variante |
THK | SVS | 55 | SVS..C | mostra variante |
THK | SVS | 55 | SVS..LC | mostra variante |
THK | SVS | 55 | SVS..LR | mostra variante |
THK | SVS | 55 | SVS..R | mostra variante |
THK | SVS | 55 | SVS..LRH | mostra variante |
THK | SVS | 55 | SVS..RH | mostra variante |
THK | SVS | 55 | SVS..CH | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...ELZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...EMZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...FLZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...GLZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...GMZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...HLZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...ANZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 55 | LAA...BNZ | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 3600 [N] |
Pressione di esercizio min. | 4.5 [bar] |
Direzione di montaggio | dall'alto |
lunghezza max. serraggio | 113.2 |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | - |
Peso | 3 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganasce di serraggio e frenatura - Elementi di bloccaggio e frenatura
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- pistone pneumatico
il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale - accumulatore di energia a molla
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione