MBPS3502DS1

Elemento di serraggio
Serie MBPS

  • ampio assortimento prodotti
    per tutte le guide profilate in uso
  • chiusura senza energia (NC)
    con l'accumulatore di energia a molla
  • lunga durata
    fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici
  • elemento di sicurezza
    frenatura sicura in caso di caduta di energia
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
INATSX-E(RUE)35RWU..-Emostra variante
INATSX-E(RUE)35RWU..-E-Lmostra variante
INATSX-E(RUE)35RWU..-E-Hmostra variante
INATSX-E(RUE)35RWU..-E-HLmostra variante
INATSX-E(RUE)35RWU..-Fmostra variante
INATSX-E(RUE)35RWU..-F-Lmostra variante
INATSX-E(RUE)35RWU..-F-Hmostra variante
INATSX-E(RUE)35RWU..-F-HLmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta2100 [N]
Pressione di esercizio min.4.5 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio105.7
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore-
Peso1.3 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. guida profilata
    disponibile per tutte le guide profilate in uso
  2. ingranaggio a cuneo
    trasmissione della forza tra pistone e ganasce di serraggio e frenatura
  3. Elementi di bloccaggio e frenatura
    pressati sulle superfici libere della guida profilata
  4. Carcassa
  5. pistone pneumatico
    il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale
  6. accumulatore di energia a molla
    per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione