MBPS3502BS1A-A
![](/fileadmin/_processed_/c/f/csm_ZIM_BIL_ART_CAMERA-NO-IMAGE__SALL__AIN__V1_162690cf9b.png)
Elemento di serraggio
Serie MBPS
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - chiusura senza energia (NC)
con l'accumulatore di energia a molla - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici - elemento di sicurezza
frenatura sicura in caso di caduta di energia
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-N | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-NL | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-SN | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-SNL | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-EC | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-ESC | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-L | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-S | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-SL | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-H | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 35 | KWVE..-B-HL | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 2000 [N] |
Pressione di esercizio min. | 4.5 [bar] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 106 |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | Sì |
Peso | 1.3 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/a/7/csm_ZIM_SCH_FUN_MBPS__SALL__AIN__V3_a45d1d6ebd.png)
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
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione