MBPS3001ES1
Elemento di serraggio
Serie MBPS
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - chiusura senza energia (NC)
con l'accumulatore di energia a molla - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici - elemento di sicurezza
frenatura sicura in caso di caduta di energia
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
THK | SRG | 30 | SRG..C | mostra variante |
THK | SRG | 30 | SRG..LC | mostra variante |
THK | SRG | 30 | SRG..LR | mostra variante |
THK | SRG | 30 | SRG..R | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 1300 [N] |
Pressione di esercizio min. | 4.5 [bar] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 982 |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | - |
Peso | 0.98 [kg] |
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
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione