MBPS2512ES1A
Elemento di serraggio
Serie MBPS
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - chiusura senza energia (NC)
con l'accumulatore di energia a molla - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici - elemento di sicurezza
frenatura sicura in caso di caduta di energia
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGL..CA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGL..HA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..CA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..CC | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..HA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..HC | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHW..CA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHW..CC | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHW..HA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHW..HC | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGH..CA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGH..HA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHH..CA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | QHH..HA | mostra variante |
HIWIN | HG(QH) | 25 | HGW..SC | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 1200 [N] |
Pressione di esercizio min. | 4.5 [bar] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 94 |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | Sì |
Peso | 0.68 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganasce di serraggio e frenatura - Elementi di bloccaggio e frenatura
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- pistone pneumatico
il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale - accumulatore di energia a molla
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione