MBPS2503AS1

Elemento di serraggio
Serie MBPS

  • ampio assortimento prodotti
    per tutte le guide profilate in uso
  • chiusura senza energia (NC)
    con l'accumulatore di energia a molla
  • lunga durata
    fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici
  • elemento di sicurezza
    frenatura sicura in caso di caduta di energia
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
SchneebergerMR25MRW..Amostra variante
SchneebergerMR25MRW..Bmostra variante
SchneebergerMR25MRW..Cmostra variante
SchneebergerMR25MRW..Dmostra variante
SchneebergerMR25MRW..Emostra variante
Thomson52225512..Amostra variante
Thomson52225512..Bmostra variante
Thomson52225512..Cmostra variante
Thomson52225512..Dmostra variante
Thomson52225512..Emostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta1300 [N]
Pressione di esercizio min.4.5 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio93.4
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore-
Peso0.68 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. guida profilata
    disponibile per tutte le guide profilate in uso
  2. ingranaggio a cuneo
    trasmissione della forza tra pistone e ganasce di serraggio e frenatura
  3. Elementi di bloccaggio e frenatura
    pressati sulle superfici libere della guida profilata
  4. Carcassa
  5. pistone pneumatico
    il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale
  6. accumulatore di energia a molla
    per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione