MBPS2502AS1
![](/fileadmin/_processed_/1/9/csm_ZIM_BIL_SER_MBPS__SALL__AIN__V2_1ad6fb824a.png)
Elemento di serraggio
Serie MBPS
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - chiusura senza energia (NC)
con l'accumulatore di energia a molla - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici - elemento di sicurezza
frenatura sicura in caso di caduta di energia
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
INA | TKSD(KUSE) | 25 | KWSE | mostra variante |
INA | TKSD(KUSE) | 25 | KWSE..-L | mostra variante |
INA | TKSD(KUSE) | 25 | KWSE..-H | mostra variante |
INA | TKSD(KUSE) | 25 | KWSE..-HL | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 1200 [N] |
Pressione di esercizio min. | 4.5 [bar] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 94 |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | - |
Peso | 0.68 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/a/7/csm_ZIM_SCH_FUN_MBPS__SALL__AIN__V3_a45d1d6ebd.png)
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
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione