MBPS2501IS1

Elemento di serraggio
Serie MBPS

  • ampio assortimento prodotti
    per tutte le guide profilate in uso
  • chiusura senza energia (NC)
    con l'accumulatore di energia a molla
  • lunga durata
    fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici
  • elemento di sicurezza
    frenatura sicura in caso di caduta di energia
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
THKSNR25SNR..Cmostra variante
THKSNR25SNR..LCmostra variante
THKSNR25SNR..LRmostra variante
THKSNR25SNR..Rmostra variante
THKSNS25SNS..Cmostra variante
THKSNS25SNS..LCmostra variante
THKSNS25SNS..LRmostra variante
THKSNS25SNS..Rmostra variante
THKSVR25SVR..Cmostra variante
THKSVR25SVR..LCmostra variante
THKSVR25SVR..LRmostra variante
THKSVR25SVR..Rmostra variante
THKSVS25SVS..Cmostra variante
THKSVS25SVS..LCmostra variante
THKSVS25SVS..LRmostra variante
THKSVS25SVS..Rmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta750 [N]
Pressione di esercizio min.4.5 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio94
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore-
Peso0.61 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. guida profilata
    disponibile per tutte le guide profilate in uso
  2. ingranaggio a cuneo
    trasmissione della forza tra pistone e ganasce di serraggio e frenatura
  3. Elementi di bloccaggio e frenatura
    pressati sulle superfici libere della guida profilata
  4. Carcassa
  5. pistone pneumatico
    il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale
  6. accumulatore di energia a molla
    per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione