MBPS2501GS1
![](/fileadmin/_processed_/1/9/csm_ZIM_BIL_SER_MBPS__SALL__AIN__V2_1ad6fb824a.png)
Elemento di serraggio
Serie MBPS
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - chiusura senza energia (NC)
con l'accumulatore di energia a molla - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici - elemento di sicurezza
frenatura sicura in caso di caduta di energia
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
INA | TKD(KUE) | 25 | KWE | mostra variante |
INA | TKD(KUE) | 25 | KWE..-H | mostra variante |
MISUMI | SR | 25(33) | SVRB | mostra variante |
MISUMI | SR | 25(33) | SVRZ | mostra variante |
MISUMI | SR | 25(33) | SVWB | mostra variante |
MISUMI | SR | 25(33) | SVWZ | mostra variante |
MISUMI | SR | 25(33) | SXRB | mostra variante |
MISUMI | SR | 25(33) | SXRZ | mostra variante |
MISUMI | SR | 25(33) | SXWB | mostra variante |
MISUMI | SR | 25(33) | SXWZ | mostra variante |
MISUMI | SV | 25(33) | SVR | mostra variante |
MISUMI | SV | 25(33) | SVRD | mostra variante |
MISUMI | SV | 25(33) | SVRK | mostra variante |
MISUMI | SV | 25(33) | SVRN | mostra variante |
MISUMI | SV | 25(33) | SVW | mostra variante |
MISUMI | SV | 25(33) | SVWD | mostra variante |
MISUMI | SV | 25(33) | SVWK | mostra variante |
MISUMI | SV | 25(33) | SXR | mostra variante |
MISUMI | SV | 25(33) | SXRD | mostra variante |
MISUMI | SV | 25(33) | SXRK | mostra variante |
MISUMI | SV | 25(33) | SXRN | mostra variante |
MISUMI | SV | 25(33) | SXW | mostra variante |
MISUMI | SV | 25(33) | SXWD | mostra variante |
MISUMI | SV | 25(33) | SXWK | mostra variante |
NB | SGL | 25 | E | mostra variante |
NB | SGL | 25 | F | mostra variante |
NB | SGL | 25 | TE | mostra variante |
NB | SGL | 25 | TF | mostra variante |
NB | SGL | 25 | HTE | mostra variante |
NB | SGL | 25 | HTF | mostra variante |
NSK | SS(L1S) | 25 | SAS..ALZ | mostra variante |
NSK | SS(L1S) | 25 | SAS..CLZ | mostra variante |
NSK | SS(L1S) | 25 | SAS..EMZ | mostra variante |
THK | SR | 25 | SR..SB | mostra variante |
THK | SR | 25 | SR..SBM | mostra variante |
THK | SR | 25 | SR..TB | mostra variante |
THK | SR | 25 | SR..TBM | mostra variante |
THK | SR | 25 | SR..V | mostra variante |
THK | SR | 25 | SR..VM | mostra variante |
THK | SR | 25 | SR..W | mostra variante |
THK | SR | 25 | SR..WM | mostra variante |
THK | SSR | 25 | SSR..XTB | mostra variante |
THK | SSR | 25 | SSR..XTBY | mostra variante |
THK | SSR | 25 | SSR..XVM | mostra variante |
THK | SSR | 25 | SSR..XVY | mostra variante |
THK | SSR | 25 | SSR..XWM | mostra variante |
THK | SSR | 25 | SSR..XWY | mostra variante |
NSK | SS(L1S) | 25 | SAS..JMZ | mostra variante |
NSK | LS(L1S) | LAA...ALZ | mostra variante | |
NSK | LS(L1S) | LAA...CLZ | mostra variante | |
NSK | LS(L1S) | LAA...EMZ | mostra variante | |
NSK | LS(L1S) | LAA...JMZ | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 1000 [N] |
Pressione di esercizio min. | 4.5 [bar] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 95 |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | - |
Peso | 0.6 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/a/7/csm_ZIM_SCH_FUN_MBPS__SALL__AIN__V3_a45d1d6ebd.png)
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
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione