MBPS2501AS1A

Elemento di serraggio
Serie MBPS

  • ampio assortimento prodotti
    per tutte le guide profilate in uso
  • chiusura senza energia (NC)
    con l'accumulatore di energia a molla
  • lunga durata
    fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici
  • elemento di sicurezza
    frenatura sicura in caso di caduta di energia
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
THKHSR25HSR..Amostra variante
THKHSR25HSR..AMmostra variante
THKHSR25HSR..Bmostra variante
THKHSR25HSR..BMmostra variante
THKHSR25HSR..Cmostra variante
THKHSR25HSR..CAmostra variante
THKHSR25HSR..CAMmostra variante
THKHSR25HSR..CBmostra variante
THKHSR25HSR..CBMmostra variante
THKHSR25HSR..HAmostra variante
THKHSR25HSR..HAMmostra variante
THKHSR25HSR..HBmostra variante
THKHSR25HSR..HBMmostra variante
THKHSR25HSR..LAmostra variante
THKHSR25HSR..LAMmostra variante
THKHSR25HSR..LBmostra variante
THKHSR25HSR..LBMmostra variante
THKHSR25HSR..LRmostra variante
THKHSR25HSR..LRMmostra variante
THKHSR25HSR..Rmostra variante
THKHSR25HSR..RMmostra variante
THKHSR25HSR..YRmostra variante
THKHSR25HSR..YRMmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta1200 [N]
Pressione di esercizio min.4.5 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio94
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore
Peso0.68 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. guida profilata
    disponibile per tutte le guide profilate in uso
  2. ingranaggio a cuneo
    trasmissione della forza tra pistone e ganasce di serraggio e frenatura
  3. Elementi di bloccaggio e frenatura
    pressati sulle superfici libere della guida profilata
  4. Carcassa
  5. pistone pneumatico
    il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale
  6. accumulatore di energia a molla
    per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione