MBPS2004BS1
![](/fileadmin/_processed_/1/9/csm_ZIM_BIL_SER_MBPS__SALL__AIN__V2_1ad6fb824a.png)
Elemento di serraggio
Serie MBPS
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - chiusura senza energia (NC)
con l'accumulatore di energia a molla - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici - elemento di sicurezza
frenatura sicura in caso di caduta di energia
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | EG(QE) | 20 | EGH..CA | mostra variante |
HIWIN | EG(QE) | 20 | EGH..SA | mostra variante |
HIWIN | EG(QE) | 20 | EGW..CA | mostra variante |
HIWIN | EG(QE) | 20 | EGW..CC | mostra variante |
HIWIN | EG(QE) | 20 | EGW..SA | mostra variante |
HIWIN | EG(QE) | 20 | EGW..SC | mostra variante |
HIWIN | EG(QE) | 20 | QEH..CA | mostra variante |
HIWIN | EG(QE) | 20 | QEH..SA | mostra variante |
HIWIN | EG(QE) | 20 | QEW..CC | mostra variante |
HIWIN | EG(QE) | 20 | QEW..SC | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWH..B | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWH..M | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWH..SL | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHG | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHS..B | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHS..M | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHS..SL | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHSG | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHT..B | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHT..M | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHT..SL | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHTG | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | LWHY | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | MH | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | MHG | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | MHS | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | MHSG | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | MHT | mostra variante |
IKO | LWH(MH) | 20 | MHTG | mostra variante |
INA | TKD(KUE) | 20 | KWE | mostra variante |
INA | TKD(KUE) | 20 | KWE..-H | mostra variante |
MISUMI | SH | 20(30) | SERB | mostra variante |
MISUMI | SH | 20(30) | SERZ | mostra variante |
MISUMI | SH | 20(30) | SEWB | mostra variante |
MISUMI | SH | 20(30) | SEWZ | mostra variante |
MISUMI | SH | 20(30) | SHWB | mostra variante |
MISUMI | SH | 20(30) | SHWZ | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 20 | NAH..AN | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 20 | NAH..BN | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 20 | NAH..EM | mostra variante |
NSK | NH(N1H) | 20 | NAH..GM | mostra variante |
NSK | SH(L1H) | 20 | SAH..EMZ | mostra variante |
NSK | SH(L1H) | 20 | SAH..GMZ | mostra variante |
PMI | MSB | 20 | MSB..E | mostra variante |
PMI | MSB | 20 | MSB..S | mostra variante |
PMI | MSB | 20 | MSB..TE | mostra variante |
PMI | MSB | 20 | MSB..TS | mostra variante |
PMI | SME | 20 | SME..EB | mostra variante |
PMI | SME | 20 | SME..LEB | mostra variante |
PMI | SME | 20 | SME..LSB | mostra variante |
PMI | SME | 20 | SME..SB | mostra variante |
PMI | SME | 20 | SME..EA | mostra variante |
PMI | SME | 20 | SME..LEA | mostra variante |
PMI | SME | 20 | SME..LSA | mostra variante |
PMI | SME | 20 | SME..SA | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 20 | LAA...ANZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 20 | LAA...BNZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 20 | LAA...ELZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 20 | LAA...EMZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 20 | LAA...FLZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 20 | LAA...GLZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 20 | LAA...GMZ | mostra variante |
NSK | LH(L1H) | 20 | LAA...HLZ | mostra variante |
MISUMI | SH | 20(30) | SHRCB | mostra variante |
MISUMI | SH | 20(30) | SHRCZ | mostra variante |
MISUMI | SH | 20(30) | SSHRCB | mostra variante |
MISUMI | SH | 20(30) | SSHRCLZ | mostra variante |
MISUMI | SH | 20(30) | SSHRCZ | mostra variante |
NSK | SH(L1H) | 20 | SAH..ANZ | mostra variante |
NSK | SH(L1H) | 20 | SAH..BNZ | mostra variante |
Rollon | 20 | MRS | mostra variante | |
Rollon | 20 | MRS..L | mostra variante | |
Rollon | 20 | MRS..LW | mostra variante | |
Rollon | 20 | MRS..W | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 900 [N] |
Pressione di esercizio min. | 4.5 [bar] |
Direzione di montaggio | dall'alto |
lunghezza max. serraggio | 94 |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | - |
Peso | 0.5 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/a/7/csm_ZIM_SCH_FUN_MBPS__SALL__AIN__V3_a45d1d6ebd.png)
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
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione