MBPS2001GS1A
![](/fileadmin/_processed_/1/9/csm_ZIM_BIL_SER_MBPS__SALL__AIN__V2_1ad6fb824a.png)
Elemento di serraggio
Serie MBPS
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - chiusura senza energia (NC)
con l'accumulatore di energia a molla - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici - elemento di sicurezza
frenatura sicura in caso di caduta di energia
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
THK | SR | 20 | SR..SB | mostra variante |
THK | SR | 20 | SR..SBM | mostra variante |
THK | SR | 20 | SR..TB | mostra variante |
THK | SR | 20 | SR..TBM | mostra variante |
THK | SR | 20 | SR..V | mostra variante |
THK | SR | 20 | SR..VM | mostra variante |
THK | SR | 20 | SR..W | mostra variante |
THK | SR | 20 | SR..WM | mostra variante |
THK | SSR | 20 | SSR..XTB | mostra variante |
THK | SSR | 20 | SSR..XV | mostra variante |
THK | SSR | 20 | SSR..XVM | mostra variante |
THK | SSR | 20 | SSR..XW | mostra variante |
THK | SSR | 20 | SSR..XWM | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 1000 [N] |
Pressione di esercizio min. | 4.5 [bar] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 94 |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | Sì |
Peso | 0.51 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/a/7/csm_ZIM_SCH_FUN_MBPS__SALL__AIN__V3_a45d1d6ebd.png)
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
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione