MBPS2001AS1
Elemento di serraggio
Serie MBPS
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - chiusura senza energia (NC)
con l'accumulatore di energia a molla - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici - elemento di sicurezza
frenatura sicura in caso di caduta di energia
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
PMI | MSA | 20 | MSA..A | mostra variante |
PMI | MSA | 20 | MSA..E | mostra variante |
PMI | MSA | 20 | MSA..LA | mostra variante |
PMI | MSA | 20 | MSA..LE | mostra variante |
PMI | MSA | 20 | MSA..LS | mostra variante |
PMI | MSA | 20 | MSA..S | mostra variante |
THK | HSR | 20 | HSR..A | mostra variante |
THK | HSR | 20 | HSR..AM | mostra variante |
THK | HSR | 20 | HSR..B | mostra variante |
THK | HSR | 20 | HSR..C | mostra variante |
THK | HSR | 20 | HSR..CA | mostra variante |
THK | HSR | 20 | HSR..CAM | mostra variante |
THK | HSR | 20 | HSR..CB | mostra variante |
THK | HSR | 20 | HSR..CBM | mostra variante |
THK | HSR | 20 | HSR..HA | mostra variante |
THK | HSR | 20 | HSR..HAM | mostra variante |
THK | HSR | 20 | HSR..HB | mostra variante |
THK | HSR | 20 | HSR..HBM | mostra variante |
THK | HSR | 20 | HSR..LA | mostra variante |
THK | HSR | 20 | HSR..LAM | mostra variante |
THK | HSR | 20 | HSR..LB | mostra variante |
THK | HSR | 20 | HSR..LBM | mostra variante |
THK | HSR | 20 | HSR..LR | mostra variante |
THK | HSR | 20 | HSR..R | mostra variante |
THK | HSR | 20 | HSR..RM | mostra variante |
THK | HSR | 20 | HSR..YR | mostra variante |
THK | HSR | 20 | HSR..YRM | mostra variante |
THK | HSV | 20 | HSV..C | mostra variante |
THK | HSV | 20 | HSV..R | mostra variante |
THK | HSR | 20 | HSR..BM | mostra variante |
THK | HSR | 20 | HSR..LLRM | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 900 [N] |
Pressione di esercizio min. | 4.5 [bar] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 94 |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | - |
Peso | 0.51 [kg] |
Benefici nel dettaglio
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganasce di serraggio e frenatura - Elementi di bloccaggio e frenatura
pressati sulle superfici libere della guida profilata - Carcassa
- pistone pneumatico
il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale - accumulatore di energia a molla
per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione