MBPS1504BS1

Elemento di serraggio
Serie MBPS

  • ampio assortimento prodotti
    per tutte le guide profilate in uso
  • chiusura senza energia (NC)
    con l'accumulatore di energia a molla
  • lunga durata
    fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici
  • elemento di sicurezza
    frenatura sicura in caso di caduta di energia
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
Ewellix (SKF)LLTH15LLTHC..Amostra variante
Ewellix (SKF)LLTH15LLTHC..SAmostra variante
Ewellix (SKF)LLTH15LLTHC..SUmostra variante
Ewellix (SKF)LLTH15LLTHC..Umostra variante
Ewellix (SKF)LLTH15LLTHC..Rmostra variante
IKOLWH(MH)15LWH..Bmostra variante
IKOLWH(MH)15LWH..Mmostra variante
IKOLWH(MH)15LWH..SLmostra variante
IKOLWH(MH)15LWHS..Bmostra variante
IKOLWH(MH)15LWHS..Mmostra variante
IKOLWH(MH)15LWHS..SLmostra variante
IKOLWH(MH)15LWHT..Bmostra variante
IKOLWH(MH)15LWHT..Mmostra variante
IKOLWH(MH)15LWHT..SLmostra variante
IKOLWH(MH)15MHmostra variante
IKOLWH(MH)15MHSmostra variante
IKOLWH(MH)15MHTmostra variante
IKOLWH(MH)15LWHD..Bmostra variante
IKOLWH(MH)15LWHD..Mmostra variante
IKOLWH(MH)15LWHYmostra variante
IKOLWH(MH)15MHDmostra variante
IKOME15MEmostra variante
IKOME15ME..SLmostra variante
IKOME15MECmostra variante
IKOME15MEC..SLmostra variante
IKOME15MEGmostra variante
IKOME15MEG..SLmostra variante
IKOME15MESmostra variante
IKOME15MES..SLmostra variante
IKOME15MESCmostra variante
IKOME15MESC..SLmostra variante
IKOME15MESGmostra variante
IKOME15MESG..SLmostra variante
IKOME15METmostra variante
IKOME15MET..SLmostra variante
IKOME15METCmostra variante
IKOME15METC..SLmostra variante
IKOME15METGmostra variante
IKOME15METG..SLmostra variante
INATKD(KUE)15KWEmostra variante
INATKD(KUE)15KWE..-Hmostra variante
MISUMISV15(24)SVRmostra variante
MISUMISV15(24)SVRDmostra variante
MISUMISV15(24)SVRKmostra variante
MISUMISV15(24)SVRNmostra variante
MISUMISV15(24)SVWmostra variante
MISUMISV15(24)SVWDmostra variante
MISUMISV15(24)SVWKmostra variante
MISUMISV15(24)SXRmostra variante
MISUMISV15(24)SXRDmostra variante
MISUMISV15(24)SXRKmostra variante
MISUMISV15(24)SXRNmostra variante
MISUMISV15(24)SXWmostra variante
MISUMISV15(24)SXWDmostra variante
MISUMISV15(24)SXWKmostra variante
NSKNH(N1H)15NAH..EMmostra variante
NSKNH(N1H)15NAH..GMmostra variante
NSKNH(N1H)15NAH..ANmostra variante
NSKNH(N1H)15NAH..BNmostra variante
NSKLH(L1H)15LAA...ELZmostra variante
NSKLH(L1H)15LAA...EMZmostra variante
NSKLH(L1H)15LAA...FLZmostra variante
NSKLH(L1H)15LAA...GLZmostra variante
NSKLH(L1H)15LAA...GMZmostra variante
NSKLH(L1H)15LAA...HLZmostra variante
NSKLH(L1H)15LAA...ANZmostra variante
NSKLH(L1H)15LAA...BNZmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta800 [N]
Pressione di esercizio min.4.5 [bar]
Direzione di montaggiodall'alto
lunghezza max. serraggio94
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore-
Peso0.42 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. guida profilata
    disponibile per tutte le guide profilate in uso
  2. ingranaggio a cuneo
    trasmissione della forza tra pistone e ganasce di serraggio e frenatura
  3. Elementi di bloccaggio e frenatura
    pressati sulle superfici libere della guida profilata
  4. Carcassa
  5. pistone pneumatico
    il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale
  6. accumulatore di energia a molla
    per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione