MBPS1501GS1

Elemento di serraggio
Serie MBPS

  • ampio assortimento prodotti
    per tutte le guide profilate in uso
  • chiusura senza energia (NC)
    con l'accumulatore di energia a molla
  • lunga durata
    fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici
  • elemento di sicurezza
    frenatura sicura in caso di caduta di energia
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
THKSR15SR..SBmostra variante
THKSR15SR..SBMmostra variante
THKSR15SR..TBmostra variante
THKSR15SR..TBMmostra variante
THKSR15SR..Vmostra variante
THKSR15SR..VMmostra variante
THKSR15SR..Wmostra variante
THKSR15SR..WMmostra variante
THKSSR15SSR..XTBmostra variante
THKSSR15SSR..XTBYmostra variante
THKSSR15SSR..XVmostra variante
THKSSR15SSR..XVMmostra variante
THKSSR15SSR..XVYmostra variante
THKSSR15SSR..XWmostra variante
THKSSR15SSR..XWMmostra variante
THKSSR15SSR..XWYmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta800 [N]
Pressione di esercizio min.4.5 [bar]
Direzione di montaggiodall'alto
lunghezza max. serraggio94
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore-
Peso0.42 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. guida profilata
    disponibile per tutte le guide profilate in uso
  2. ingranaggio a cuneo
    trasmissione della forza tra pistone e ganasce di serraggio e frenatura
  3. Elementi di bloccaggio e frenatura
    pressati sulle superfici libere della guida profilata
  4. Carcassa
  5. pistone pneumatico
    il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale
  6. accumulatore di energia a molla
    per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione