MBPS1501AS1

Elemento di serraggio
Serie MBPS

  • ampio assortimento prodotti
    per tutte le guide profilate in uso
  • chiusura senza energia (NC)
    con l'accumulatore di energia a molla
  • lunga durata
    fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici
  • elemento di sicurezza
    frenatura sicura in caso di caduta di energia
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
PMIMSA15MSA..Amostra variante
PMIMSA15MSA..Emostra variante
PMIMSA15MSA..LAmostra variante
PMIMSA15MSA..LEmostra variante
PMIMSA15MSA..LSmostra variante
PMIMSA15MSA..Smostra variante
THKHSR15HSR..Amostra variante
THKHSR15HSR..AMmostra variante
THKHSR15HSR..Bmostra variante
THKHSR15HSR..BMmostra variante
THKHSR15HSR..Cmostra variante
THKHSR15HSR..Rmostra variante
THKHSR15HSR..RMmostra variante
THKHSR15HSR..YRmostra variante
THKHSR15HSR..YRMmostra variante
THKHSV15HSV..Cmostra variante
THKHSV15HSV..Rmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta800 [N]
Pressione di esercizio min.4.5 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio94
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore-
Peso0.42 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. guida profilata
    disponibile per tutte le guide profilate in uso
  2. ingranaggio a cuneo
    trasmissione della forza tra pistone e ganasce di serraggio e frenatura
  3. Elementi di bloccaggio e frenatura
    pressati sulle superfici libere della guida profilata
  4. Carcassa
  5. pistone pneumatico
    il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale
  6. accumulatore di energia a molla
    per la chiusura del gruppo di serraggio senza pressione