LKP2512IS2-A

Elemento di serraggio
Serie LKP
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
  • forma sottile e bassa
    utilizzando pistoni a U
  • Massima flessibilità
    Attacco aria supplementare dal lato anteriore
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
HIWINCG25CGW..CCmostra variante
HIWINCG25CGL..CAmostra variante
HIWINCG25CGL..HAmostra variante
HIWINCG25CGW..HCmostra variante
HIWINCG25CGH..CAmostra variante
HIWINCG25CGH..HAmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta1100 [N]
Pressione di esercizio nominale6 [bar]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio57
Pressione di esercizio min.2 [bar]
Pressione di esercizio mass.6.5 [bar]
Raschiatore-
Peso0.33 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. guida profilata
    disponibile per tutte le guide profilate in uso
  2. ingranaggio a cuneo
    trasmissione della forza tra pistone e ganasce
  3. ganasce di serraggio
    pressati sulle superfici libere della guida profilata
  4. carcassa sottile
  5. pistone pneumatico
    il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale