LKP2502BS2-A
![](/fileadmin/_processed_/0/3/csm_ZIM_BIL_SER_LKP__SALL__AIN__V4_4c23ef7112.png)
Elemento di serraggio
Serie LKP
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - apertura senza energia (NO)
chiude con pressione - lunga durata
fino a 5 milioni di cicli di bloccaggio statici - forma sottile e bassa
utilizzando pistoni a U - Massima flessibilità
Attacco aria supplementare dal lato anteriore
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE...-B-HS-N | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE...-B-HS-SN | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE...-B-N | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE...-B-NL | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE...-B-SN | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE...-B-SNL | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-EC | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-ESC | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-HS | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-L | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-S | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-S-HS | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-SL | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-H | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-H-HS | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-HL | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-KT | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-KT-L | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-KT-S | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-KT-SL | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-KT-H | mostra variante |
INA | TKVD(KUVE) | 25 | KWVE..-B-KT-HL | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 1100 [N] |
Pressione di esercizio nominale | 6 [bar] |
Direzione di montaggio | dall'alto |
lunghezza max. serraggio | 57 |
Pressione di esercizio min. | 2 [bar] |
Pressione di esercizio mass. | 6.5 [bar] |
Raschiatore | - |
Peso | 0.33 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/f/1/csm_ZIM_SCH_FUN_LKP__SALL__AIN__V3_3575395038.png)
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - ingranaggio a cuneo
trasmissione della forza tra pistone e ganasce - ganasce di serraggio
pressati sulle superfici libere della guida profilata - carcassa sottile
- pistone pneumatico
il pistone muove l'ingranaggio a cuneo in senso longitudinale