Elemento di serraggio
Serie miniHK
![](/fileadmin/_processed_/c/9/csm_ZIM_BIL_SER_MINIHK__SALL__AIN__V2_c20524a8e5.png)
- Struttura piccola
per tutte le guide profilate miniatura - Apertura e chiusura senza attrezzi (bistabile)
ruotando la vite a testa zigrinata - non richiede manutenzione
fino a 50.000 cicli di bloccaggio statici
N° ordine | Forza di tenuta | Coppia di serraggio | Direzione di montaggio | |
---|---|---|---|---|
HK0500M | 40 [N] | 0.07 [Nm] | dall'alto | |
HK0700M | 65 [N] | 0.11 [Nm] | dall'alto | |
HK0900M | 100 [N] | 0.17 [Nm] | dall'alto | |
HK0500MW | 40 [N] | 0.07 [Nm] | dall'alto | |
HK1200M | 150 [N] | 0.35 [Nm] | dall'alto | |
miniHK su richiesta | ||||
HK0700MW | 65 [N] | 0.11 [Nm] | dall'alto | |
HK1500M | 180 [N] | 0.75 [Nm] | dall'alto | |
HK0900MW | 100 [N] | 0.17 [Nm] | dall'alto | |
HK2000M | 220 [N] | 1.30 [Nm] | dall'alto | |
HK1200MW | 150 [N] | 0.35 [Nm] | dall'alto | |
HK2500M | 300 [N] | 2.50 [Nm] | dall'alto | |
HK1510MW | 180 [N] | 0.75 [Nm] | dall'alto | |
HK1500MW | 180 [N] | 0.75 [Nm] | dall'alto |
![](/fileadmin/_processed_/9/a/csm_ZIM_SCH_FUN_HK1__SALL__AIN__V3_c4d0313d4d.png)
- guida profilata miniatura
disponibile per tutte le guide profilate miniatura - vite a testa zigrinata antiruggine
per l'apertura e chiusura del gruppo di serraggio - ganasce di serraggio
il supporto oscillante garantisce un'introduzione simmetrica della forza - Carcassa