HK5505KR
![](/fileadmin/_processed_/8/0/csm_ZIM_BIL_SER_HK-AP__SALL__AIN__V1_eb4be09875.png)
Elemento di serraggio
Serie HK
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - Apertura e chiusura senza attrezzi (bistabile)
ruotando la leva di serraggio - non richiede manutenzione
fino a 50.000 cicli di bloccaggio statici
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 55 | R1622 (SNS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 55 | R1623 (SLS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 55 | R1651 (FNS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 55 | R1653 (FLS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 55 | R1621 (SNH) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 55 | R1624 (SLH) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R18… (rullo) | 55 | R1822 (SNS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R18… (rullo) | 55 | R1851 (FNS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R18… (rullo) | 55 | R1853 (FLS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R18… (rullo) | 55 | R1821 (SNH) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R18… (rullo) | 55 | R1824 (SLH) | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 2000 [N] |
Coppia di serraggio | 22.00 [Nm] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 49 |
Raschiatore | - |
Peso | 1.6 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/c/9/csm_ZIM_SCH_FUN_HK2__SALL__AIN__V3_51167c0b21.png)
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - leva di serraggio in plastica
regolabile liberamente (sgancio tramite sollevamento) - ganasce di serraggio
il supporto oscillante garantisce un'introduzione simmetrica della forza - Carcassa