HK4505KR
![](/fileadmin/_processed_/8/0/csm_ZIM_BIL_SER_HK-AP__SALL__AIN__V1_eb4be09875.png)
Elemento di serraggio
Serie HK
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - Apertura e chiusura senza attrezzi (bistabile)
ruotando la leva di serraggio - non richiede manutenzione
fino a 50.000 cicli di bloccaggio statici
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 45 | R1622 (SNS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 45 | R1623 (SLS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 45 | R1651 (FNS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 45 | R1653 (FLS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 45 | R1621 (SNH) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 45 | R1624 (SLH) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R18… (rullo) | 45 | R1822 (SNS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R18… (rullo) | 45 | R1851 (FNS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R18… (rullo) | 45 | R1853 (FLS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R18… (rullo) | 45 | R1821 (SNH) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R18… (rullo) | 45 | R1824 (SLH) | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 45 | LLRHC..A | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 45 | LLRHC..LA | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 45 | LLRHC..LU | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 45 | LLRHC..U | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 45 | LLRHC..LR | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 45 | LLRHC..R | mostra variante |
HIWIN | CG | 45 | CGW..CC | mostra variante |
HIWIN | CG | 45 | CGW..HC | mostra variante |
HIWIN | CG | 45 | CGH..CA | mostra variante |
HIWIN | CG | 45 | CGH..HA | mostra variante |
NSK | RA(R1A) | 45 | RAA..AL | mostra variante |
NSK | RA(R1A) | 45 | RAA..BL | mostra variante |
NSK | RA(R1A) | 45 | RAA..EM | mostra variante |
NSK | RA(R1A) | 45 | RAA..GM | mostra variante |
NSK | RA(R1A) | 45 | RAA..AN | mostra variante |
NSK | RA(R1A) | 45 | RAA..BN | mostra variante |
PMI | MSR | 45 | MSR..E | mostra variante |
PMI | MSR | 45 | MSR..LE | mostra variante |
PMI | MSR | 45 | MSR..LS | mostra variante |
PMI | MSR | 45 | MSR..S | mostra variante |
PMI | SMR | 45 | SMR..E | mostra variante |
PMI | SMR | 45 | SMR..LE | mostra variante |
PMI | SMR | 45 | SMR..LS | mostra variante |
PMI | SMR | 45 | SMR..S | mostra variante |
THK | SRG | 45 | SRG..C | mostra variante |
THK | SRG | 45 | SRG..LC | mostra variante |
THK | SRG | 45 | SRG..LR | mostra variante |
THK | SRG | 45 | SRG..R | mostra variante |
HIWIN | CG | 45 | CGL..CA | mostra variante |
HIWIN | CG | 45 | CGL..HA | mostra variante |
THK | HDR | 45 | HDR..C | mostra variante |
THK | HDR | 45 | HDR..LC | mostra variante |
THK | HDR | 45 | HDR..LR | mostra variante |
THK | HDR | 45 | HDR..LV | mostra variante |
THK | HDR | 45 | HDR..R | mostra variante |
THK | HDR | 45 | HDR..V | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 2000 [N] |
Coppia di serraggio | 15.00 [Nm] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 44 |
Raschiatore | - |
Peso | 1.4 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/c/9/csm_ZIM_SCH_FUN_HK2__SALL__AIN__V3_51167c0b21.png)
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - leva di serraggio in plastica
regolabile liberamente (sgancio tramite sollevamento) - ganasce di serraggio
il supporto oscillante garantisce un'introduzione simmetrica della forza - Carcassa