HK3507A
![](/fileadmin/_processed_/8/0/csm_ZIM_BIL_SER_HK-AP__SALL__AIN__V1_eb4be09875.png)
Elemento di serraggio
Serie HK
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - Apertura e chiusura senza attrezzi (bistabile)
ruotando la leva di serraggio - non richiede manutenzione
fino a 50.000 cicli di bloccaggio statici
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
Franke | FDA | 35 | Kassette | mostra variante |
Franke | FDB | 35 | Kassette | mostra variante |
Franke | FDC | 35 | Kassette | mostra variante |
Franke | FDE | 35 | Kassette | mostra variante |
Franke | FDG | 35 | Kassette | mostra variante |
Franke | FDH | 35 | Kassette | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 1200 [N] |
Coppia di serraggio | 7.00 [Nm] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 39 |
Raschiatore | - |
Peso | 0.99 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/c/9/csm_ZIM_SCH_FUN_HK2__SALL__AIN__V3_51167c0b21.png)
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - leva di serraggio in plastica
regolabile liberamente (sgancio tramite sollevamento) - ganasce di serraggio
il supporto oscillante garantisce un'introduzione simmetrica della forza - Carcassa