HK3503BM
![](/fileadmin/_processed_/8/0/csm_ZIM_BIL_SER_HK-AP__SALL__AIN__V1_eb4be09875.png)
Elemento di serraggio
Serie HK
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - Apertura e chiusura senza attrezzi (bistabile)
ruotando la leva di serraggio - non richiede manutenzione
fino a 50.000 cicli di bloccaggio statici
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
Schneeberger | BM | 35 | BMW..A | mostra variante |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..B | mostra variante |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..F | mostra variante |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..G | mostra variante |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..M | mostra variante |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..N | mostra variante |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..C | mostra variante |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..D | mostra variante |
Schneeberger | BM | 35 | BMW..E | mostra variante |
Thomson | 521 | 35 | 511..A | mostra variante |
Thomson | 521 | 35 | 511..B | mostra variante |
Thomson | 521 | 35 | 511..F | mostra variante |
Thomson | 521 | 35 | 511..G | mostra variante |
Thomson | 521 | 35 | 511..C | mostra variante |
Thomson | 521 | 35 | 511..D | mostra variante |
Thomson | 521 | 35 | 511..E | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 2000 [N] |
Coppia di serraggio | 15.00 [Nm] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 39 |
Raschiatore | - |
Peso | 1.1 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/c/9/csm_ZIM_SCH_FUN_HK2__SALL__AIN__V3_51167c0b21.png)
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - leva di serraggio in plastica
regolabile liberamente (sgancio tramite sollevamento) - ganasce di serraggio
il supporto oscillante garantisce un'introduzione simmetrica della forza - Carcassa