HK3005KR

Elemento di serraggio
Serie HK

  • ampio assortimento prodotti
    per tutte le guide profilate in uso
  • Apertura e chiusura senza attrezzi (bistabile)
    ruotando la leva di serraggio
  • non richiede manutenzione
    fino a 50.000 cicli di bloccaggio statici
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
Bosch RexrothR16.. (Sfera)30R1622 (SNS)mostra variante
Bosch RexrothR16.. (Sfera)30R1623 (SLS)mostra variante
Bosch RexrothR16.. (Sfera)30R1651 (FNS)mostra variante
Bosch RexrothR16.. (Sfera)30R1653 (FLS)mostra variante
Bosch RexrothR16.. (Sfera)30R1661 (FKS)mostra variante
Bosch RexrothR16.. (Sfera)30R1662 (SKS)mostra variante
Bosch RexrothR16.. (Sfera)30R1665 (FKS)mostra variante
Bosch RexrothR16.. (Sfera)30R1666 (SKS)mostra variante
Bosch RexrothR16.. (Sfera)30R1621 (SNH)mostra variante
Bosch RexrothR16.. (Sfera)30R1624 (SLH)mostra variante
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..Amostra variante
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..LAmostra variante
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..LUmostra variante
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..Umostra variante
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..LRmostra variante
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..Rmostra variante
HIWINCG30CGW..CCmostra variante
HIWINCG30CGL..CAmostra variante
HIWINCG30CGL..HAmostra variante
HIWINCG30CGW..HCmostra variante
HIWINCG30CGH..CAmostra variante
HIWINCG30CGH..HAmostra variante
PMIMSR30MSR..Emostra variante
PMIMSR30MSR..LEmostra variante
PMIMSR30MSR..LSmostra variante
PMIMSR30MSR..Smostra variante
PMISMR30SMR..Emostra variante
PMISMR30SMR..LEmostra variante
PMISMR30SMR..LSmostra variante
PMISMR30SMR..Smostra variante
THKSRG30SRG..Cmostra variante
THKSRG30SRG..LCmostra variante
THKSRG30SRG..LRmostra variante
THKSRG30SRG..Rmostra variante
THKHDR30HDR..Cmostra variante
THKHDR30HDR..LCmostra variante
THKHDR30HDR..LRmostra variante
THKHDR30HDR..LVmostra variante
THKHDR30HDR..Rmostra variante
THKHDR30HDR..Vmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta2000 [N]
Coppia di serraggio15.00 [Nm]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio39
Raschiatore-
Peso0.78 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. guida profilata
    disponibile per tutte le guide profilate in uso
  2. leva di serraggio in plastica
    regolabile liberamente (sgancio tramite sollevamento)
  3. ganasce di serraggio
    il supporto oscillante garantisce un'introduzione simmetrica della forza
  4. Carcassa