HK2010B
![](/fileadmin/_processed_/8/0/csm_ZIM_BIL_SER_HK-AP__SALL__AIN__V1_eb4be09875.png)
Elemento di serraggio
Serie HK
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - Apertura e chiusura senza attrezzi (bistabile)
ruotando la leva di serraggio - non richiede manutenzione
fino a 50.000 cicli di bloccaggio statici
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
IKO | LRX(MX) | 20 | LRX | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXS | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXSC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXSG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | MX | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXL | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXS | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXSC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXSG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXSL | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXD | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXD..SL | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXDC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXDC..SL | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXDG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | LRXDG..SL | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXD | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXDC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXDG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 20 | MXDL | mostra variante |
NSK | RA(R1A) | 20 | RAA..AN | mostra variante |
NSK | RA(R1A) | 20 | RAA..BN | mostra variante |
NSK | RA(R1A) | 20 | RAA..EM | mostra variante |
NSK | RA(R1A) | 20 | RAA..GM | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 1200 [N] |
Coppia di serraggio | 5.00 [Nm] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 24 |
Raschiatore | - |
Peso | 0.22 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/c/9/csm_ZIM_SCH_FUN_HK2__SALL__AIN__V3_51167c0b21.png)
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - leva di serraggio in plastica
regolabile liberamente (sgancio tramite sollevamento) - ganasce di serraggio
il supporto oscillante garantisce un'introduzione simmetrica della forza - Carcassa