HK2006A
![](/fileadmin/_processed_/8/0/csm_ZIM_BIL_SER_HK-AP__SALL__AIN__V1_eb4be09875.png)
Elemento di serraggio
Serie HK
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - Apertura e chiusura senza attrezzi (bistabile)
ruotando la leva di serraggio - non richiede manutenzione
fino a 50.000 cicli di bloccaggio statici
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
HIWIN | RG(QR) | 20 | RGW..CC | mostra variante |
HIWIN | RG(QR) | 20 | RGW..HC | mostra variante |
HIWIN | RG(QR) | 20 | RGH..CA | mostra variante |
HIWIN | RG(QR) | 20 | RGH..HA | mostra variante |
Rodriguez | BR | 20 | BRS..B | mostra variante |
Rodriguez | BR | 20 | BRS..BS | mostra variante |
THK | SRG | 20 | SRG..A | mostra variante |
THK | SRG | 20 | SRG..LA | mostra variante |
THK | SRG | 20 | SRG..LV | mostra variante |
THK | SRG | 20 | SRG..V | mostra variante |
Rollon | 20 | MRT..SW | mostra variante | |
Rollon | 20 | MRT..W | mostra variante | |
Rollon | 20 | MRS | mostra variante | |
Rollon | 20 | MRS..L | mostra variante | |
Rollon | 20 | MRS..LW | mostra variante | |
Rollon | 20 | MRS..W | mostra variante | |
THK | HDR | 20 | HDR..C | mostra variante |
THK | HDR | 20 | HDR..LC | mostra variante |
THK | HDR | 20 | HDR..LR | mostra variante |
THK | HDR | 20 | HDR..R | mostra variante |
HIWIN | CRG | 20 | CRGW..CC | mostra variante |
HIWIN | CRG | 20 | CRGW..HC | mostra variante |
HIWIN | CRG | 20 | CRGH..CA | mostra variante |
HIWIN | CRG | 20 | CRGH..HA | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 1200 [N] |
Coppia di serraggio | 5.00 [Nm] |
Direzione di montaggio | dall'alto |
lunghezza max. serraggio | 24 |
Raschiatore | - |
Peso | 0.24 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/c/9/csm_ZIM_SCH_FUN_HK2__SALL__AIN__V3_51167c0b21.png)
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - leva di serraggio in plastica
regolabile liberamente (sgancio tramite sollevamento) - ganasce di serraggio
il supporto oscillante garantisce un'introduzione simmetrica della forza - Carcassa