HK2005KR
![](/fileadmin/_processed_/8/0/csm_ZIM_BIL_SER_HK-AP__SALL__AIN__V1_eb4be09875.png)
Elemento di serraggio
Serie HK
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - Apertura e chiusura senza attrezzi (bistabile)
ruotando la leva di serraggio - non richiede manutenzione
fino a 50.000 cicli di bloccaggio statici
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 20 | R1622 (SNS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 20 | R1623 (SLS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 20 | R1631 (FNS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 20 | R1632 (SNS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 20 | R1651 (FNS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 20 | R1653 (FLS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 20 | R1661 (FKS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 20 | R1662 (SKS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 20 | R1665 (FKS) | mostra variante |
Bosch Rexroth | R16.. (Sfera) | 20 | R1666 (SKS) | mostra variante |
CPC | HRC(HRU) | 20 | HRC-FL | mostra variante |
CPC | HRC(HRU) | 20 | HRC-FN | mostra variante |
CPC | HRC(HRU) | 20 | HRC-ML | mostra variante |
CPC | HRC(HRU) | 20 | HRC-MN | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 20 | LLRHC..A | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 20 | LLRHC..LA | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 20 | LLRHC..LU | mostra variante |
Ewellix (SKF) | LLRH | 20 | LLRHC..U | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 1200 [N] |
Coppia di serraggio | 5.00 [Nm] |
Direzione di montaggio | dal davanti |
lunghezza max. serraggio | 24 |
Raschiatore | - |
Peso | 0.22 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/c/9/csm_ZIM_SCH_FUN_HK2__SALL__AIN__V3_51167c0b21.png)
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - leva di serraggio in plastica
regolabile liberamente (sgancio tramite sollevamento) - ganasce di serraggio
il supporto oscillante garantisce un'introduzione simmetrica della forza - Carcassa