HK1701B
![](/fileadmin/_processed_/8/0/csm_ZIM_BIL_SER_HK-AP__SALL__AIN__V1_eb4be09875.png)
Elemento di serraggio
Serie HK
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - Apertura e chiusura senza attrezzi (bistabile)
ruotando la leva di serraggio - non richiede manutenzione
fino a 50.000 cicli di bloccaggio statici
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
NB | SGW | 17 | SGW..TE | mostra variante |
NSK | LW(L1W) | 17 | LAW..ELZ | mostra variante |
THK | HRW | 17 | HRW..CA | mostra variante |
THK | HRW | 17 | HRW..CAM | mostra variante |
THK | HRW | 17 | HRW..CR | mostra variante |
THK | HRW | 17 | HRW..CRM | mostra variante |
THK | SHW | 17 | SHW..CAM | mostra variante |
THK | SHW | 17 | SHW..CRM | mostra variante |
THK | SHW | 17 | SHW..HRWM | mostra variante |
HIWIN | WE(QW) | 17 | WEH..CA | mostra variante |
HIWIN | WE(QW) | 17 | WEW..CC | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 1200 [N] |
Coppia di serraggio | 4.00 [Nm] |
Direzione di montaggio | dall'alto |
lunghezza max. serraggio | 25 |
Raschiatore | - |
Peso | 0.14 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/c/9/csm_ZIM_SCH_FUN_HK2__SALL__AIN__V3_51167c0b21.png)
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - leva di serraggio in plastica
regolabile liberamente (sgancio tramite sollevamento) - ganasce di serraggio
il supporto oscillante garantisce un'introduzione simmetrica della forza - Carcassa