HK1514D
![](/fileadmin/_processed_/8/0/csm_ZIM_BIL_SER_HK-AP__SALL__AIN__V1_eb4be09875.png)
Elemento di serraggio
Serie HK
- ampio assortimento prodotti
per tutte le guide profilate in uso - Apertura e chiusura senza attrezzi (bistabile)
ruotando la leva di serraggio - non richiede manutenzione
fino a 50.000 cicli di bloccaggio statici
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaia | Tipo rotaia | Dimensione rotaia | Tipo di carrello | |
---|---|---|---|---|
CPC | ARC(ARU) | 15 | ARC-FN | mostra variante |
CPC | ARC(ARU) | 15 | ARC-FS | mostra variante |
CPC | ARC(ARU) | 15 | ARC-MN | mostra variante |
CPC | ARC(ARU) | 15 | ARC-MS | mostra variante |
CPC | HRC(HRU) | 15 | HRC-FN | mostra variante |
CPC | HRC(HRU) | 15 | HRC-MN | mostra variante |
HIWIN | RG(QR) | 15 | RGW..CC | mostra variante |
HIWIN | RG(QR) | 15 | RGH..CA | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRX | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXS | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXSC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXSG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | MX | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXS | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXSC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXSG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXD | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXD..SL | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDC..SL | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDG | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | LRXDG..SL | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXD | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXDC | mostra variante |
IKO | LRX(MX) | 15 | MXDG | mostra variante |
ITEM | PS4 | 15 | PS4 | mostra variante |
NSK | TS(T1S) | 15 | TAS..AN | mostra variante |
Dati tecnici
Forza di tenuta | 1200 [N] |
Coppia di serraggio | 5.00 [Nm] |
Direzione di montaggio | dall'alto |
lunghezza max. serraggio | 24 |
Raschiatore | - |
Peso | 0.14 [kg] |
Benefici nel dettaglio
![](/fileadmin/_processed_/c/9/csm_ZIM_SCH_FUN_HK2__SALL__AIN__V3_51167c0b21.png)
- guida profilata
disponibile per tutte le guide profilate in uso - leva di serraggio in plastica
regolabile liberamente (sgancio tramite sollevamento) - ganasce di serraggio
il supporto oscillante garantisce un'introduzione simmetrica della forza - Carcassa