LBHS5501AS2

Elemento di serraggio
Serie LBHS

  • ampio assortimento prodotti
    per tutte le guide profilate in uso
  • chiusura senza energia (NC)
    tramite tensione interna
  • la riserva di energia
    fino a 0,5 milioni cicli di bloccaggio statici
  • elemento di sicurezza
    frenatura sicura in caso di caduta di energia
  • Massima flessibilità
    Collegamento idraulico supplementare dall'alto
Combinazioni rotaia / carrello
Produttore rotaiaTipo rotaiaDimensione rotaiaTipo di carrello
THKHSR55HSR..Amostra variante
THKHSR55HSR..Bmostra variante
THKHSR55HSR..CAmostra variante
THKHSR55HSR..CBmostra variante
THKHSR55HSR..HAmostra variante
THKHSR55HSR..HBmostra variante
THKHSR55HSR..LAmostra variante
THKHSR55HSR..LBmostra variante
THKHSR55HSR..LRmostra variante
THKHSR55HSR..Rmostra variante
THKHSR55HSR..YRmostra variante
THKHSR55HSR..Cmostra variante
Dati tecnici
Forza di tenuta11500 [N]
Direzione di montaggiodal davanti
lunghezza max. serraggio256
Pressione di esercizio mass.130.0 [bar]
Pressione di esercizio min.120 [bar]
Raschiatore-
Peso6.6 [kg]
Benefici nel dettaglio
  1. guida profilata
    disponibile per tutte le guide profilate in uso
  2. Carcassa - Elemento funzionale
    produzione di forza di serraggio tramite tensione del materiale costruzione sottile e bassa
  3. Contorno erosione
    serve per aprire l'elemento sotto pressione
  4. Elementi di bloccaggio e frenatura
    pressati sulle superfici libere della guida profilata
  5. piastre di tenuta
    per allacciamento alla linea idraulica su entrambi i lati
  6. Raschiatore
    opzionale con lettera articolo finale "A"